Publiko produktet
Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Joleena Soap-/ lotion dispenser
    Özellikler
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.04796830
    • Ürün ailesiSink accessoires
    • Ürün grubuJoleena
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)3
    • Genişlik (inç)2
    • Derinlik (inç)4.87
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)0.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures