Publiko produktet
Locarno Single lever kitchen mixer 270
Locarno Single lever kitchen mixer 270
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 270

    Locarno Single lever kitchen mixer 270
    Özellikler
    • Surfaces: - 04854000 Chrome - 04854250 Brushed Gold Optic - 04854670 Matt Black - 04854800 Stainless Steel Optic - 04854830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • not suitable for continuous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.04854USA
    • Ürün ailesiKitchen mixers
    • Ürün grubuLocarno
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)14
    • Genişlik (inç)4.5
    • Derinlik (inç)8.55
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011431
    • ETIM AdıKitchen mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures