Publiko produktet
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Shower holder set E 3jet 2.5 GPM
    Özellikler
    • Surfaces: - 04943820 Brushed Nickel - 04943000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • wall supports of plastic • rinseable screen seal
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.04943USA
    • Ürün ailesiPorter sets
    • Ürün grubuCroma 100
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)7.38
    • Genişlik (mm)3.88
    • Derinlik (mm)7.38
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)762
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures