Publiko produktet
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    04996USA Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM

    Activera S Shower holder set 95 1jet 2.5 GPM

    Özellikler
    • Surfaces:

      - 04996000 Chrome

      - 04996670 Matt Black

      - 04996820 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, porter unit, shower hose
      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: reduce limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • integrated support function
      • intrinsically safe against backflow


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.04996USA
    • Ürün ailesiPorter sets
    • Ürün grubuActivera Select S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-25
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.88
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika