Publiko produktet
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Özellikler
  • Surfaces: - 13622181 n.a. Specification: • connection dimension: G ½ • connection from left or right
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.13622USA
  • Ürün ailesiConcealed Basic set washbasin mixer
  • Ürün grubuHansgrohe
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)64
  • Genişlik (mm)160
  • Derinlik (mm)45
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
  • OmniClass numarası23-27 31 29 11
  • OmniClass başlığıManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II koduD2020
  • CSI UniFormat II başlığıDomestic Water Distribution