Publiko produktet
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    13927XXX Angle valve E outlet G 3/8

    Angle valve E outlet G 3/8

    Özellikler
    • Surfaces:

      - 13927000 Chrome

      - 13927140 Brushed Bronze

      - 13927340 Brushed Black Chrome

      - 13927990  Polished Gold Optic

      Specification:

      • connection dimension entry: G ½

      • connection dimension outlet: G ⅜

      • packaging unit: 1 piece

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.13927XXX
    • Ürün ailesiSiphons/Angle valves
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-08-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)55
    • Derinlik (mm)82
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011344
    • ETIM AdıShut-off valve for sanitary devices
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass numarası23-27 37 00
    • OmniClass başlığıLiquid Traps