Publiko produktet
Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
    hansgrohe

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 14785000 Chrome - 14785800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 320 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.14785XXX
    • Ürün ailesiKitchen mixers
    • Ürün grubuMetris Select M71
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)363
    • Genişlik (mm)139
    • Derinlik (mm)286
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures