Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hansgrohe/products/04ebf878-84d9-4df6-8cdb-e2e005aa9a24
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
hansgrohe
Takip et
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Metris Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 14820001 Chrome - 14820801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
14820001
Ürün ailesi
Kitchen mixers
Ürün grubu
Metris
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-01-15
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
431
Genişlik (mm)
138
Derinlik (mm)
279
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14820001
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
3.1
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Valf
ETIM Kodu
EC011431
ETIM Adı
Kitchen mixing tap
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 açıklaması
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
İndir
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
İndir
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
İndir
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
İndir
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
İndir
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
İndir