Publiko produktet
Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 14820000 Chrome - 14820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.14820XXX
    • Ürün ailesiKitchen mixers
    • Ürün grubuM71
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)430
    • Genişlik (mm)139
    • Derinlik (mm)282
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures