Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hansgrohe/products/00463958-11a3-4684-be98-b4ae60b1136c
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
hansgrohe
Takip et
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 15081003 Chrome - 15081403 White/Chrome Specification: • ComfortZone 200 • spout height: 192 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
15081403
Ürün ailesi
Basin mixers
Ürün grubu
PuraVida
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-01-15
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
295
Genişlik (mm)
58
Derinlik (mm)
183
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--15081003
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
2.7
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Valf
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 açıklaması
Mixers
CSI MasterFormat 2014 kodu
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Mixers
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Okyanusya
Avustralya
Benzer ürünler
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
İndir
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
İndir
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
İndir
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
İndir
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
İndir
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
İndir