Publiko produktet
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation

    hansgrohe Basic set for Trio shut-off/ diverter valve for concealed installation
    Özellikler
    • Surfaces: - 15981180 n.a. Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Trio finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.15981180
    • Ürün ailesiManual shut-off & diverter valves
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)96
    • Genişlik (mm)75
    • Derinlik (mm)75
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)856.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıValve parts or accessories
    • UNSPSC kodu40141616
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kodu33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass numarası23-31 11 19 11
    • OmniClass başlığıThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING