Publiko produktet
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
CubeStack Furniture washbasin 1200/500
    hansgrohe

    CubeStack Furniture washbasin 1200/500

    CubeStack Furniture washbasin 1200/500
    Özellikler
    • Surfaces: - 22412007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.22412CHN
    • Ürün ailesiWashbasins
    • Ürün grubuCubeStack
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)22.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Çin