Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hansgrohe/products/55fa705e-f251-4c88-afb4-eb1da0b4fedb
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
hansgrohe
Takip et
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
22431CHN
Ürün ailesi
Toilet combinations
Ürün grubu
MitaPura S
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-11-02
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--22431007
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
53.7
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 açıklaması
WC suites
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Water Closets
OmniClass numarası
23-31 19 00
OmniClass başlığı
Toilets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Asya
Çin
Benzer ürünler
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
İndir
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
İndir
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
İndir
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
İndir
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
İndir
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
İndir