Publiko produktet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
 24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet
    hansgrohe

    24330XXX Pulsify E Overhead shower 260 1jet

    Pulsify E Overhead shower 260 1jet

    Özellikler
    • Surfaces: - 24330000 Chrome - 24330140 Brushed Bronze - 24330670 Matt Black - 24330700 Matt White Specification: • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: PowderRain • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • material spray disc: plastic • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 11,7 l/min • function from: 7,6 l/min • minimum flow pressure: 0,9 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.24330XXX
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuPulsify E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)43
    • Genişlik (mm)260
    • Derinlik (mm)260
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.39
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures