Publiko produktet
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
    hansgrohe

    24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm

    hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 24338007 Chrome - 24338147 Brushed Bronze - 24338347 Brushed Black Chrome - 24338677 Matt Black - 24338707 Matt White - 24338997 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.24338CHN
    • Ürün ailesiShower arms
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)123
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya