Publiko produktet
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
24339XXX Cealing connector E 30 cm
    hansgrohe

    24339XXX Cealing connector E 30 cm

    Ceiling connector E 30 cm

    Özellikler
    • Surfaces:

      - 24339000 Chrome

      - 24339140 Brushed Bronze

      - 24339340 Brushed Black Chrome

      - 24339670 Matt Black

      - 24339700 Matt White

      - 24339990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • length: 300 mm

      • installation type: exposed installation

      • material: brass

      • connection type: G ½

      • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.24339XXX
    • Ürün ailesiShower arms
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)328
    • Genişlik (mm)80
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010905
    • ETIM AdıShower connecting piece
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures