Publiko produktet
Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm

hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
Özellikler
  • Surfaces: - 24356003 Chrome - 24356703 Matt White - 24356673 Matt Black - 24356823 Brushed Nickel - 24356143 Brushed Bronze Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.24356AUS
  • Ürün ailesiShower arms
  • Ürün grubuhansgrohe
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-03-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)88
  • Genişlik (mm)60
  • Derinlik (mm)128
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)571.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010905
  • ETIM AdıShower connecting piece
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya