Publiko produktet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Basic set for overhead shower 2jet

    Özellikler
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.24573XXX
    • Ürün ailesiBasic Sets
    • Ürün grubuConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)90
    • Derinlik (mm)102
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.96
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011327
    • ETIM AdıBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers