Publiko produktet
Raindance E Overhead shower 400/400 1jet
Raindance E Overhead shower 400/400 1jet
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 400/400 1jet

    Raindance E Overhead shower 400/400 1jet
    Özellikler
    • Surfaces: - 26252000 Chrome Specification: • shower head size: 400 x 400 mm • spray type: RainAir • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 20 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26252000
    • Ürün ailesiOverhead showers
    • Ürün grubuRaindance E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)65
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)4.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011383
    • ETIM AdıShower head
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures