Özgün ref.: | 26258000 |
---|---|
Marka: | hansgrohe |
Ürün ailesi: | Croma E |
Ürün grubu: | Overhead showers |
Yayınlanma tarihi: | 2019-03-27 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26258000 |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26258000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26258000 |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 4059625196090 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/hansgrohe/product/26258000
Ana malzeme: | Chrome |
---|---|
İkincil malzeme: | Chrome |
Tasarım yeri: | Germany |
Üretim yeri: | Germany |
Net Ağırlık (Kg): | 1.24 |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Duşlar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
UNSPSC adı: | Showers |
UNSPSC kodu: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Showers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kod: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Tanım: | Showers |
NBS Reference Kod: | 35-06-82 |
NBS Reference Tanım: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Numarası: | 23-31 17 00 |
OmniClass Başlığı: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Plumbing Systems |
İsim | Değer |
---|---|
Length | 280 mm |
Material | Chrome |
Mounting | On the ceiling |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Length | 280 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Chrome |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.