Publiko produktet
FixFit Wall outlet Square with shower holder
FixFit Wall outlet Square with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet Square with shower holder

    FixFit Wall outlet square with shower holder
    Özellikler
    • Surfaces: - 26486000 Chrome Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: metal housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: metal • with non-return valve • connection type: G ½
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26486000
    • Ürün ailesiWall outlet
    • Ürün grubuFixfit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-01-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)90
    • Derinlik (mm)78
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)515
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures