Publiko produktet
Crometta Shower holder set Vario EcoSmart 9 l/min with shower hose 160 cm
Crometta Shower holder set Vario EcoSmart 9 l/min with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower holder set Vario EcoSmart 9 l/min with shower hose 160 cm

    Crometta Shower holder set 100 Vario EcoSmart 9 l/min with shower hose 160 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 26694400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 100 mm • integrated support function • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26694400
    • Ürün ailesiPorter sets
    • Ürün grubuCrometta
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)356
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)136
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)480
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010161
    • ETIM AdıHand shower
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures