Özgün ref.: | 26867000 |
---|---|
Marka: | hansgrohe |
Ürün ailesi: | Rainfinity |
Ürün grubu: | Hand showers |
İle (mm): | 48 |
Yükseklik (mm): | 230 |
Derinlik (mm): | 25 |
Yayınlanma tarihi: | 2019-03-20 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet EcoSmart 9 l/min
Rainfinity: the ultimate in showering indulgence
The Rainfinity design is an optical extravagance. The large overhead and hand showers add extra cosiness to the bathroom with modern colourful finishes and the subtly structured spray disc. The matt white of the showers stands in elegant contrast to the graphite-coloured spray discs. The new showerpipe is also a head-turner in your living space. Its overhead shower, hand shower, shelves and separate concealed controls all add modern touches to the bathroom. And you can switch between jet types simply and intuitively with Select.
Ürün veri URL'i: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--26867000 |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 4059625220085 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/hansgrohe/product/26867000
Ana malzeme: | Chrome |
---|---|
İkincil malzeme: | Chrome |
Tasarım yeri: | Germany |
Üretim yeri: | Germany |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Duşlar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
UNSPSC adı: | Showers |
UNSPSC kodu: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Showers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Tanım: | Shower heads |
NBS Reference Kod: | 35-06-81 |
NBS Reference Tanım: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass Numarası: | 23-31 17 00 |
OmniClass Başlığı: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
İsim | Değer |
---|---|
Application | Hand shower |
Material | Chrome |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®