Publiko produktet
WallStoris Towel hook wide
WallStoris Towel hook wide
    hansgrohe

    WallStoris Towel hook wide

    WallStoris Towel hook wide
    Özellikler
    • Surfaces: - 27914670 Matt Black - 27914700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to hang towels, face cloth, sponges, clothes • dishwasher safe, easy to clean • packaging unit: 2 pieces
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27914XXX
    • Ürün ailesiHooks
    • Ürün grubuWallStoris
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)39
    • Genişlik (mm)18
    • Derinlik (mm)32
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010552
    • ETIM AdıTowel hook
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 27
    • OmniClass başlığıRobe Hooks
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings