Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hansgrohe/products/306a5c5b-df29-4cec-b275-478de753eb36
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
WallStoris Squeegee
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
hansgrohe
Takip et
WallStoris Squeegee
WallStoris Squeegee
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
27916CHN
Ürün ailesi
supplies accessoires
Ürün grubu
WallStoris
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-11-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
44
Genişlik (mm)
195
Derinlik (mm)
10
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--27916677
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Plastik
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
55
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
CSI UniFormat II kodu
D2090
CSI UniFormat II başlığı
Other Plumbing Systems
Bölge bulunurluk durumu
Asya
Çin
Benzer ürünler
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
İndir
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
İndir
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
İndir
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
İndir
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
İndir
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
İndir