Publiko produktet
28020XXX sBox Dış set oval
28020XXX sBox Dış set oval
    hansgrohe

    28020XXX sBox Dış set oval

    sBox Dış set oval
    Özellikler
    • Surfaces: - 28020000 krom - 28020140 mat bronz - 28020340 mat siyah krom - 28020670 satin siyah - 28020700 satin beyaz - 28020990 parlak altın - optik Specification: • küvet kenarı veya set üstü montaj için • 1 çıkış • akış miktarı (3 bar basınçta): 9,5 l/dk • sıkıştırma alanı: 0 - 30 mm • el duşunun maksimum çekme uzunluğu: 1,45 m • entegre EN 1717 güvenlik kombinasyonu
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28020XXX
    • Ürün ailesiConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Ürün grubusBox
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)553
    • Genişlik (mm)214
    • Derinlik (mm)71
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-27 31 29 11
    • OmniClass başlığıManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures