Publiko produktet
Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose
Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with shower hose

    Unica Shower bar S Puro 65 cm with Isiflex shower hose 160 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 28632000 Chrome - 28632140 Brushed Bronze - 28632340 Brushed Black Chrome - 28632670 Matt Black - 28632700 Matt White - 28632820 Brushed Nickel - 28632830 Polished Nickel - 28632880 Satin Chrome - 28632990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • inclination angle adjustable via raster • wall supports of metal
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28632000
    • Ürün ailesiWallbars
    • Ürün grubuUnica
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)958
    • Genişlik (mm)101
    • Derinlik (mm)67
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010140
    • ETIM AdıSliding rod
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures