Publiko produktet
28882USA Wall outlet S with non-return valve
28882USA Wall outlet S with non-return valve
28882USA Wall outlet S with non-return valve
    hansgrohe

    28882USA Wall outlet S with non-return valve

    Wall outlet S with non-return valve

    Özellikler
    • Surfaces:

      - 28882001 Chrome

      - 28882141 Brushed Bronze

      - 28882251 Brushed Gold Optic

      - 28882341 Brushed Black Chrome

      - 28882671 Matt Black

      - 28882701 Matt White

      - 28882821 Brushed Nickel

      - 28882831 Polished Nickel

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: NPT ½

      • slim, minimalist design

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28882USA
    • Ürün ailesiShower support
    • Ürün grubuhansgrohe
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)65
    • Genişlik (mm)65
    • Derinlik (mm)40
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010132
    • ETIM AdıHand shower holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers