Publiko produktet
Metris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set

    Metris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    Özellikler
    • Surfaces: - 31080001 Chrome - 31080821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 110 • projection: 118 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.31080001
    • Ürün ailesiBasin mixers
    • Ürün grubuMetris
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)6.75
    • Genişlik (mm)1.88
    • Derinlik (mm)6.13
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures