Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
hansgrohe
Takip et
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
31088001
Ürün ailesi
Basin mixers
Ürün grubu
Metris
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-01-15
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
164
Genişlik (mm)
53
Derinlik (mm)
132
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
1.8
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Valf
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 açıklaması
Mixers
CSI MasterFormat 2014 kodu
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Mixers
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
İndir
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
İndir
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
İndir
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
İndir
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
İndir
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
İndir