Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Metris 4-hole rim mounted bath mixer 31442000

Özgün ref.: 31442000
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: Metris
Ürün grubu: Bath mixers
İle (mm): 435
Yükseklik (mm): 214
Derinlik (mm): 263
Yayınlanma tarihi: 2019-03-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Metris 4-hole rim mounted bath mixer

· consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, baton hand shower, shower
hose, shower holder
· projection 220 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· connection dimension: DN15


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 3.66

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Tanım: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Tanım: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Tanım: Bath taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Tanım: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

İsim Değer
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.811 gpm
Mount Type integrated shower support
Plumbing Fixture Type handles, escutcheon, diverter, bath filler

BIMobject®