Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Metris Single lever bath mixer floor-standing 31471000

Özgün ref.: 31471000
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: Metris
Ürün grubu: Bath mixers
İle (mm): 124
Yükseklik (mm): 974
Derinlik (mm): 300
Yayınlanma tarihi: 2019-03-26
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Metris Single lever bath mixer floor-standing

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 209 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: RainAir
· flow rate at 3 bar: 21 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 9.16

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Tanım: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Tanım: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Tanım: Bath taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Tanım: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

İsim Değer
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.547 gpm
Height 925 mm — 1005 mm
Lever Single lever bath mixer floor-standing
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Chrome

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.