Publiko produktet
Focus Single lever shower mixer for concealed installation
Focus Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for concealed installation

    Focus Single lever shower mixer for concealed installation
    Özellikler
    • Surfaces: - 31967000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.31967000
    • Ürün ailesiShower mixers
    • Ürün grubuFocus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)360
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets