Publiko produktet
Logis Roll holder without cover
Logis Roll holder without cover
    hansgrohe

    Logis Roll holder without cover

    4.5 / 5 yıldız4.5(23 incelemeler)
    Logis Toilet paper holder
    Özellikler
    • Surfaces: - 40526000 Chrome - 40526820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.40526000
    • Ürün ailesiRoll holders
    • Ürün grubuLogis
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)165
    • Genişlik (mm)157
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)510.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 21
    • OmniClass başlığıToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings