Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hansgrohe/products/8288bb69-6cae-4252-984e-8947c03d95e8
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Su Tesisatı
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
hansgrohe
Takip et
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
hansgrohe POE BWF 82-S32 backwash filter
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 40923007 n.a. Specification: • with pressure reduction valve • suitable for horizontal and vertical installation • double layer backwashing technology • connection dimension: DN32 • flow rate (at 1.1 bar): 5.8 m³/h • point of entry
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
40923007
Ürün ailesi
Filtration
Ürün grubu
hansgrohe
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-11-23
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--40923007
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
3.2
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Su Tesisatı
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Plumbing fixtures
UNSPSC kodu
3018
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 58 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Furniture
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Asya
Çin
Benzer ürünler
hansgrohe
RainDrain Point Complete set point drain 150/150 Nordics
İndir
hansgrohe
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
İndir
hansgrohe
RainDrain Installation set 1000 for shower drains finish sets
İndir
hansgrohe
RainDrain Original Finish set shower drain 800
4.2
(
6
)
İndir
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
İndir
hansgrohe
RainDrain Match Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
İndir