Publiko produktet
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Özellikler
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41761XXX
    • Ürün ailesiAddStoris
    • Ürün grubuSoap dishes /-basket
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2026-11-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)17
    • Genişlik (mm)302
    • Derinlik (mm)154
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)1.14
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010557
    • ETIM AdıSoap holder
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 29 11
    • OmniClass başlığıHand Soap Holders