Publiko produktet
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Özellikler
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41764CHN
    • Ürün ailesiGrab bars
    • Ürün grubuAddStoris S
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2026-11-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)45
    • Genişlik (mm)340
    • Derinlik (mm)74
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.91
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011028
    • ETIM AdıGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Çin