Publiko produktet
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Özellikler
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41764XXX
    • Ürün ailesiGrab bars
    • Ürün grubuAddStoris S
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2026-11-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)45
    • Genişlik (mm)340
    • Derinlik (mm)74
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriÇin
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011028
    • ETIM AdıGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass numarası23-31 25 25
    • OmniClass başlığıTowel Bars