Publiko produktet
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9 / 5 yıldız4.9(17 incelemeler)
    AddStoris Pedal Bin
    Özellikler
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41775XXX
    • Ürün ailesiGarbage bucket
    • Ürün grubuAddStoris
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)265
    • Genişlik (mm)170
    • Derinlik (mm)208
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011189
    • ETIM AdıGarbage bucket
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBins and buckets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSolid Waste Bins
    • OmniClass numarası23-21 17 11
    • OmniClass başlığıInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings