Publiko produktet
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted

    AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    Özellikler
    • Surfaces:

      -41782007 Chrome

      -41782147 Brushed Bronze

      -41782677 Matt Black

      -41782707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal, glass

      • material recess: matt glass

      • with removable insert

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 26 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.41782CHN
    • Ürün ailesiToilet brush holders
    • Ürün grubuAddStoris S
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2026-11-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)165
    • Genişlik (mm)87
    • Derinlik (mm)109
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.97
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Çin