Publiko produktet
Sink combi 180/450 Select
Sink combi 180/450 Select
    hansgrohe

    Sink combi 180/450 Select

    C71 C71-F655-04 Sink combi 180/450 Select
    Özellikler
    • Surfaces: - 43210000 Chrome - 43210800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, automatic waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 735 x 480 mm • cabinet size: 80 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the main bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray and shower spray • ComfortZone 320 • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • push of control unit: intuitive start and stop function of the water flow, turn: automatic drain operation • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.43210800
    • Ürün ailesiSink combinations (bundle)
    • Ürün grubuC71
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-02-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)190
    • Genişlik (mm)755
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)16.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya
    Åland
    Afganistan
    Anguilla
    Angola
    Arjantin
    Amerikan Samoası
    Almanya
    Azerbaycan
    Antigua ve Barbuda
    Batı Sahara
    Bolivya
    Avustralya
    Andorra
    Bahreyn
    Aruba
    Benin
    Brezilya
    Cook Adaları
    Arnavutluk
    Bangladeş
    Bahamalar
    Botswana
    Ekvador
    Fiji
    Avusturya
    Bhutan
    Barbados
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Fransız Polinezyası
    Belçika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Belize
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Guam
    Beyaz Rusya
    British Indian Ocean Territory
    Bermuda
    Çad
    Guyana
    Kiribati
    Bosna Hersek
    Brunei Sultanlığı
    Birleşik Devletler
    Cape Verde
    Kolombiya
    Kuzey Mariana Adaları
    Bulgaristan
    Christmas Adası
    Caribbean Netherlands
    Cezayir
    Paraguay
    Marshall Adaları
    Cebelitarık
    Çin
    Cayman Adaları
    Cibuti
    Peru
    Mikronezya Federal Devletleri
    Çek Cumhuriyeti
    Cocos Adaları
    Curaçao
    Comoros
    Şili
    Nauru
    Danimarka
    Endonezya
    Dominik
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Surinam
    New Caledonia
    Estonya
    Ermenistan
    Dominik Cumhuriyeti
    Ekvator Ginesi
    Uruguay
    Niue
    Faroe Adaları
    Filipinler
    El Salvador
    Eritre
    Venezuela
    Norfolk Adası
    Finlandiya
    Filistin
    Grenada
    Esvatini̇
    Palau
    Fransa
    Güney Kore
    Grönland
    Etiyopya
    Papua Yeni Gine
    Guernsey
    Gürcistan
    Guadeloupe
    Fas
    Pitcairn Adaları
    Hırvatistan
    Hindistan
    Guatemala
    Fildişi Sahili
    Samoa
    Hollanda
    Hong Kong
    Haiti
    Gabon
    Solomon Adaları
    İngiltere
    Irak
    Honduras
    Gambiya
    Timor-Leste
    İrlanda
    İran
    İngiliz Virjin Adaları
    Gana
    Tokelau
    Isle of Man
    İsrail
    Jamaika
    Gine
    Tonga
    İspanya
    Japonya
    Kanada
    Guinea-Bissau
    Tuvalu
    İsveç
    Kamboçya
    Kostarika
    Güney Afrika
    United States Minor Outlying Islands
    İsviçre
    Katar
    Küba
    Güney Sudan
    Vanuatu
    İtalya
    Kazakistan
    Martinique
    Kamerun
    Wallis ve Futuna