Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz here !

I agree
;

S712-F450 Built-in sink 450 43305800

Özgün ref.: 43305800
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: S71
Ürün grubu: Sinks
İle (mm): 550
Yükseklik (mm): 190
Derinlik (mm): 500
Yayınlanma tarihi: 2018-01-15
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (7)
S712-F450 Built-in sink 450

· material: stainless steel
· number of bowls: 1 main bowl
· tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled
· sink depth: 190 mm
· cabinet size: 60 cm
· type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or
flush-mount installation
· position overflow: on the right side of the bowl
· tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen
mixer
· corner radius: 10 mm


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 5.53

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Lavabolar
IFC sınıflandırması: Flow Terminal
UNSPSC adı: Sinks
UNSPSC kodu: 30181504
Uniclass 1.4 Kod: L7232
Uniclass 1.4 Tanım: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-79
Uniclass 2.0 Tanım: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Tanım: Kitchen sinks
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Tanım: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Numarası: 23-31 13 00
OmniClass Başlığı: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures