Publiko produktet
Built-in sink 450
Built-in sink 450
    hansgrohe

    Built-in sink 450

    S51 S510-F450 Built-in sink 450
    Özellikler
    • Surfaces: - 43312170 Graphiteblack - 43312290 Stonegrey - 43312380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 540 x 490 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.43312380
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuS51
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)205
    • Genişlik (mm)560
    • Derinlik (mm)510
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)9.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures