Publiko produktet
Under-mount sink 660
Under-mount sink 660
    hansgrohe

    Under-mount sink 660

    S71 S719-U660 Under-mount sink 660
    Özellikler
    • Surfaces: - 43428807 Stainless Steel Specification: • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.43428807
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuS71
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)190
    • Genişlik (mm)710
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)7.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya
    Çin