Publiko produktet
Under-mount sink 370/370
Under-mount sink 370/370
    hansgrohe

    Under-mount sink 370/370

    5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
    S71 S719-U765 Under-mount sink 370/370
    Özellikler
    • Surfaces: - 43430800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 763 x 398 mm • material: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount, flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.43430800
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuS71
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)190
    • Genişlik (mm)815
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)7.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures