Özgün ref.: | 43920000 |
---|---|
Marka: | hansgrohe |
Ürün ailesi: | hansgrohe |
Ürün grubu: | Waste systems sink |
İle (mm): | 298 |
Yükseklik (mm): | 267 |
Derinlik (mm): | 471 |
Yayınlanma tarihi: | 2019-03-26 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43920000 |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43920000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--43920000 |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 4059625008041 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/hansgrohe/product/43920000
Ana malzeme: | Other |
---|---|
İkincil malzeme: | Chrome |
Tasarım yeri: | Germany |
Üretim yeri: | Germany |
Net Ağırlık (Kg): | 0.72 |
BIMobject Kategorisi: | Sıhhi tesisat - Valfler |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Valve |
UNSPSC adı: | Valve parts or accessories |
UNSPSC kodu: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7136 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Valves |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-94-93 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Valve Accessories |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Tanım: | Valve products |
NBS Reference Kod: | 94-93 |
NBS Reference Tanım: | Valve Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 40 05 89 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Valve Accessories |
OmniClass Numarası: | 23-27 31 00 |
OmniClass Başlığı: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
İsim | Değer |
---|---|
Handle Type | manual waste and overflow set |
Method Of Operation | Drain operation via pushing/pulling screen basket |
Waste Connection | True |
BIMobject®