Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660 43921000

Özgün ref.: 43921000
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: hansgrohe
Ürün grubu: Waste systems sink
İle (mm): 324
Yükseklik (mm): 262
Derinlik (mm): 532
Yayınlanma tarihi: 2019-03-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
hansgrohe D14-10 Manual waste and overflow set for sink 660

· consists of: waste and overflow set, screen basket, trap
· drain system: drain operation via pushing/pulling screen basket
· diameter 40 / 50
· 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap
· screen basket: 3 1/2"


Ana malzeme: Other
İkincil malzeme: Chrome
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 0.7

BIMobject Kategorisi: Sıhhi tesisat - Valfler
IFC sınıflandırması: Valve
UNSPSC adı: Valve parts or accessories
UNSPSC kodu: 40141616
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Tanım: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-93
Uniclass 2.0 Tanım: Valve Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54
Uniclass 2015 Tanım: Valve products
NBS Reference Kod: 94-93
NBS Reference Tanım: Valve Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
OmniClass Numarası: 23-27 31 00
OmniClass Başlığı: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

İsim Değer
Method Of Operation pushing/pulling screen basket
Plumbing Fixture Type waste and overflow set, screen basket, trap
Waste Connection True

BIMobject®