Publiko produktet
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    hansgrohe

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    Özellikler
    • Surfaces: - 56015181 null Specification: • consists of: Stainless Steel drain, height adjustment feet, tiling aid, pre-assembled sealing membrane, hair catcher • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.56015USA
    • Ürün ailesiConcealed basic set shower drains
    • Ürün grubuRainDrain
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)50
    • Genişlik (inç)178
    • Derinlik (inç)600
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)1.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • ETIM KoduEC011720
    • ETIM AdıShower drain
    • UNSPSC adıPlumbing adapters
    • UNSPSC kodu40141719
    • Uniclass 2015 koduPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 açıklamasıDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
    • OmniClass numarası23-31 17 29
    • OmniClass başlığıShower Drains
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures