Publiko produktet
RainDrain Rock Finish set shower drain 700 cuttable and tileable
RainDrain Rock Finish set shower drain 700 cuttable and tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Finish set shower drain 700 cuttable and tileable

    RainDrain Rock Finish set shower drain 700 cuttable and tileable
    Özellikler
    • Surfaces: - 56030001 null Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool • mounting type: free in the floor, two-sided • can be shortened on site • frameless design • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 700 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.56030USA
    • Ürün ailesiFinish sets shower drains
    • Ürün grubuRainDrain Rock
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)6.35
    • Genişlik (inç)58
    • Derinlik (inç)800
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)0.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • ETIM KoduEC011720
    • ETIM AdıShower drain
    • UNSPSC adıPlumbing adapters
    • UNSPSC kodu40141719
    • Uniclass 2015 koduPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 açıklamasıDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
    • OmniClass numarası23-31 17 29
    • OmniClass başlığıShower Drains
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler