Publiko produktet
RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable

    RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
    Özellikler
    • Surfaces: - 56133001 null Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • tileable on the back side • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • grate removal tool allows easy removal of the finish set • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.56133USA
    • Ürün ailesiShower drains
    • Ürün grubuRainDrain Rock
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-31
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)2.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
    • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
    • ETIM KoduEC011720
    • ETIM AdıShower drain
    • UNSPSC adıPlumbing adapters
    • UNSPSC kodu40141719
    • Uniclass 2015 koduPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 açıklamasıDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
    • OmniClass numarası23-31 17 29
    • OmniClass başlığıShower Drains
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures